피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Secondary carriage - W - Accessories
IMI Norgren
Actuators
Lintra® and/or Magnetically Coupled Rodless
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/4_lintra_rodless_cylinders/accessories_main/accessories_w_lintra.prj},{NB=QM/146132/35_32_L},{CNSORDERNO=QM/146132/35},{BS=32},{P1=available},{AE=82.0},{BG=M5x12},{BJ=77.0},{BK=45.0},{BL=103},{BM=80},{E=160},{F=120},{G=60},{HB=104},{HC=94},{L=64},{M=45},{CNSMASSEXACT=0.50},{INFOWWW=Link},{R=15.500},{EB=138},{EC=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
BS
Bore Size
[mm]
P1
M/146000
ⁿ/ₐ
AE
Height AE
[mm]
BG
Thread BG
ⁿ/ₐ
BJ
Width BJ
[mm]
BK
Width BK
[mm]
BL
Height BL
[mm]
BM
Height BM
[mm]
E
Length E
[mm]
F
Length F
[mm]
G
Length G
[mm]
HB
Height HB
[mm]
HC
Height HC
[mm]
L
Width L
[mm]
M
Width M
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
QM/146116/35
QM/146116/35
16
available
38.0
-
0.0
0.0
0
0
80
0
0
49
0
0
18
0.04
QM/146120/35
QM/146120/35
20
available
59.0
M5x10
54.0
33.0
78
55
110
80
40
79
64
42
27
0.19
QM/146125/35
QM/146125/35
25
available
67.5
M5x10
63.0
37.0
86
65
130
90
45
87
77
52
32
0.27
QM/146132/35
QM/146132/35
32
available
82.0
M5x12
77.0
45.0
103
80
160
120
60
104
94
64
45
0.50
QM/146140/35
QM/146140/35
40
available
97.5
M6x12
77.0
58.5
119
90
215
160
80
120
110
79
45
0.65
QM/146150/35
QM/146150/35
50
available
117.0
M6x15
98.0
71.5
143
120
250
190
95
144
131
92
50
1.10
QM/146163/35
QM/146163/35
63
available
137.0
M8x20
117.5
84.5
168
140
320
240
120
169
154
110
50
1.90
QM/146180/35
QM/146180/35
80
available
165.0
-
0.0
0.0
0
0
390
0
0
200
0
0
50
2.50
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D