您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
带角度90°连接器的电缆
Camozzi
阀岛 多系列模块
CX
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/sistemi_seriali_multip/moduli_cp2_cc2_cd2/accessori/cavo_collegamento_connettori_angolari.prj},{NB=CS-SC04HB-DA00},{MOD=CS-SC04HB-DA00},{DESCRIZIONE=Cavo costampato},{TIPOCONN=90°},{C=2x M12 D 4 poli maschio},{L=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
TIPOCONN
连接器类型
ⁿ/ₐ
C
连接
ⁿ/ₐ
L
引出线长度
[mt]
CS-SC04HB-D100
CS-SC04HB-D100
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
1.000
CS-SC04HB-D500
CS-SC04HB-D500
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
5.000
CS-SC04HB-DA00
CS-SC04HB-DA00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
10.000
CS-SC04HB-DD00
CS-SC04HB-DD00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
15.000
CS-SC04HB-DG00
CS-SC04HB-DG00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
20.000
CS-SC04HB-DJ00
CS-SC04HB-DJ00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
25.000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D