피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
End plates (Form D) for ISO G and NPT threads - Sub-bases, end plates and blanking disc - VDMA 24345 sub-base options
IMI Norgren
Valves
ISO STAR Valves
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/6_valves/iso_star_valves/accessories/sxe_sxp_end_plates_form_d.prj},{NB=CQM/22354/3/22},{CNSORDERNO=CQM/22354/3/22},{ISO=3},{A=60},{B=30},{C=71},{D=15},{E=6.0},{F=8.0},{G=30},{H=52},{I=12},{J=140},{K=10.0},{L=38},{M=ISO G 1/2''},{H1=56},{H3=31},{H4=34},{L1=190},{L5=52},{D6=1''},{CNSMASSEXACT=0.66},{VERS=3},{INFOWWW=Link},{MX=20.955},{D6X=33.249},{TH=M},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
ISO size
ⁿ/ₐ
D
Width
[mm]
G
Width
[mm]
H
Length
[mm]
I
Diameter
[mm]
J
Width
[mm]
L
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
H1
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
H4
Height
[mm]
L1
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
D6
Diameter
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CQM/22152/3/22
CQM/22152/3/22
1
11
22
28
7
85
26
ISO G 1/4''
46
21
24
110
28
3/8''
0.22
CQM/22253/3/22
CQM/22253/3/22
2
13
26
35
9
100
30
ISO G 3/8''
47
22
24
135
34
1/2''
0.34
CQM/22354/3/22
CQM/22354/3/22
3
15
30
52
12
140
38
ISO G 1/2''
56
31
34
190
52
1''
0.66
239-289B
239-289B
1
11
22
28
7
85
26
1/4'' NPT
46
21
24
110
28
3/8''
0.22
239-291B
239-291B
2
13
26
35
9
100
30
3/8'' NPT
47
22
24
135
34
1/2''
0.34
239-293B
239-293B
3
15
30
52
12
140
38
1/2'' NPT
56
31
34
190
52
1''
0.66
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D