피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AS 0 - Speed Controller Standard Style In-line
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_0.prj},{NB=AS500-06},{IDNR=},{MODEL=AS500-06},{MODEL1=AS500},{MODEL2=06},{AREA=},{THREAD=},{OPTION=},{T=3/4},{TN=26.44},{TK=24.12},{L1=74.0},{L2=42},{L3MAX=115},{L3MIN=105},{L4=MIN},{D=50},{A=24},{B=61},{C=62},{E=10},{F=21},{G=3},{H=23},{I=9},{J=32},{K=37},{M=MIN},{N=MIN},{P=26},{Q=M18},{QN=18},{QK=14.93},{AA=MIN},{AB=MIN},{AC=MIN},{AD=MIN},{AE=MIN},{AF=},{AFN=MIN},{AFK=MIN},{AG=MIN},{AH=MIN},{AI=MIN},{AJ=MIN},{AK=MIN},{AL=MIN},{AM=MIN},{AN=MIN},{AO=MIN},{AP=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
T
Port size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MAX
[mm]
L3MIN
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
AS420-01
1/4
67.5
38
122
112
50
AS420-02
3/8
67.5
38
122
112
50
AS420-04
1/2
67.5
38
122
112
50
AS500-06
3/4
74.0
42
115
105
50
AS600-10
1
90.0
55
158
148
62
AS800-12
11/4
120.0
74
204
192
80
66
AS900-14
11/2
150.0
93
262
250
94
86
AS900-20
2
150.0
93
262
250
94
86
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D