피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AN 02 - Silencer / High Noise Reduction Style
SMC
bp1_power_valve_silencer
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp1_power_valve_silencer/an_02.prj},{NB=AN202-02},{IDNR=},{MODEL=AN202-02},{PORT=1/4},{PN=13.157},{PK=11.45},{A=64},{B=22},{D=19},{AREA=35},{WEIGHT=16},{AA=10.0},{AB=8.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PORT
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
AREA
Effective area
[mm2]
WEIGHT
Weight
[g]
AN202-02
1/4
64
22
19
35
16
AN302-03
3/8
84
28
24
60
33
AN402-04
1/2
95
34
24
90
47
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D