피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
10049 - Bulkhead swivel elbow connector
IMI Norgren
Fittings
Pneufit Metric
Elbow adaptors and connector
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/pneufit_10/elbow_adaptors_connectors_banjos/10049.prj},{NB=100490800},{CNSORDERNO=100490800},{A=8},{B=M16x1},{C=28.5},{D=8.0},{E=22.5},{K=14.2},{P=4.0},{T=17.5},{AF=11},{AF1=19},{AF2=19},{CNSMASSEXACT=45},{INFO=Link},{FONT=1.500},{XDNDM=16.000},{XDKDM=1.000},{VERS=3},{YA=2.250},{YC=6.500},{YD=2.250},{YF=6.500},{YG=0.300},{YR=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
Diameter
[mm]
B
Thread
ⁿ/ₐ
C
Length
[mm]
D
Length
[mm]
E
Height
[mm]
K
Diameter
[mm]
P
Height
[mm]
T
Length
[mm]
AF
Wrench size
[mm]
AF1
Wrench size
[mm]
AF2
Wrench size
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
100490400
100490400
4
M10x1
25.5
7.0
17.5
9.0
4.0
14.0
8
14
14
23
100490600
100490600
6
M14x1
26.5
7.0
20.0
12.7
4.0
16.0
9
17
17
36
100490800
100490800
8
M16x1
28.5
8.0
22.5
14.2
4.0
17.5
11
19
19
45
100491000
100491000
10
M18x1
33.5
9.5
26.0
16.5
4.5
20.2
13
22
22
65
100491200
100491200
12
M20x1
37.0
13.0
26.5
19.5
4.5
19.2
15
24
24
83
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D