피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Straight connector for power supply
Camozzi
Fieldbus and multipole systems
Series CX
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/sistemi_seriali_multip/moduli_cp2_cc2_cd2/accessori/connettore_dritto_alimentazione_elettrica.prj},{NB=CS-LF04HB},{IDNR=},{MOD=CS-LF04HB},{DESCRIZIONE=a cablare},{TIPOCONNETTORE=diritto},{CONNESSIONE=M12 A 4 Pin Fem},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
TIPOCONNETTORE
Type of connector
ⁿ/ₐ
CONNESSIONE
Type of connection
ⁿ/ₐ
CS-LF04HB
CS-LF04HB
For wiring
Straight
M12 A 4 pin female - Pin ...
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D