피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
360505 - Straight Adaptor, Female O/D tube to female parallel ISO G thread
IMI Norgren
Fittings
Compression Fittings 36 Series Metric
Straight Connectors and Adaptors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/36_series/straight_connectors_adaptors/36_0505.prj},{NB=36050511},{CNSORDERNO=36050511},{A=8},{B=G1/4},{D=30.0},{E=17},{G=12.7},{S=6.0},{CNSMASSEXACT=0},{CNSDENSITY=8470},{CNSVOLUMEEXACT=3.6371},{INFO=Link},{FONT=1.500},{XB=13.157},{XF=15.000},{XV=11.700},{XA1=13},{XA2=1.0},{XA=M13x1.0},{P=1.337}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
A
O/D tube
[mm]
B
Thread BSP
ⁿ/ₐ
D
Length
[mm]
E
A/F
[mm]
G
Length
[mm]
S
Diameter
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CNSDENSITY
Density
[kg/m^3]
CNSVOLUMEEXACT
Volume
[cm^3]
36050502
36050502
4
G1/8
23.0
13
11.0
2.8
0
8470
1.9868
36050504
36050504
6
G1/8
25.0
13
11.0
4.0
0
8470
1.7087
36050510
36050510
6
G1/4
27.0
17
12.7
4.0
0
8470
3.8007
36050511
36050511
8
G1/4
30.0
17
12.7
6.0
0
8470
3.6371
36050512
36050512
10
G1/4
31.0
19
12.7
7.6
0
8470
4.7058
36050520
36050520
10
G3/8
33.0
22
14.5
7.6
0
8470
7.1730
36050521
36050521
12
G3/8
33.5
22
14.5
9.6
0
8470
6.2517
36050530
36050530
12
G1/2
37.0
27
17.5
9.6
0
8470
12.4058
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D