피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.2543
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Fittings accessories Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2543.prj},{NB=2543 1/8},{IDNR=},{MOD=2543 1/8},{B=G1/8},{L=15},{SW=13},{NDMB=9.728},{KDMB=8.566},{D1=13.500},{INFO=Infotext},{MOD1=2543_1/8},{F1=0.300},{L1=4.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
L
[mm]
SW
[mm]
2543 M5
2543 M5
M5
11
8
2543 1/8
2543 1/8
G1/8
15
13
2543 1/4
2543 1/4
G1/4
22
17
2543 3/8
2543 3/8
G3/8
23
20
2543 1/2
2543 1/2
G1/2
28
24
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D