피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
16023 - ISO G - Reducing connector
IMI Norgren
Fittings
BSP & Hose Fittings
Straight adaptors and connectors
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/3_fittings/bsp_hose_fittings/straight_adaptors_connectors/16023_iso_g_reducing_connector.prj},{NB=160234818},{CNSORDERNO=160234818},{PS=1/2\"},{TH=G- ISO G Parallel},{PS2=1/8\"},{TH2=G- ISO G Parallel},{DESC=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_9_8_001_BSP_Hose.pdf},{STEP=Norgren-160234818.STEP},{NAME=Norgren-160234818},{INAME=Norgren2d160234818},{SHA256=iYOi6uN3HPJtg6ZYPIViY83mUNwOwVG6hd0CkbO0G+U=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
PS2
Port Size
ⁿ/ₐ
TH2
Thread form
ⁿ/ₐ
160231805
160231805
1/8"
G- ISO G Parallel
M5
Metric
160232818
160232818
1/4"
G- ISO G Parallel
1/8"
G- ISO G Parallel
160233818
160233818
3/8"
G- ISO G Parallel
1/8"
G- ISO G Parallel
160233828
160233828
3/8"
G- ISO G Parallel
1/4"
G- ISO G Parallel
160234818
160234818
1/2"
G- ISO G Parallel
1/8"
G- ISO G Parallel
160234828
160234828
1/2"
G- ISO G Parallel
1/4"
G- ISO G Parallel
160234838
160234838
1/2"
G- ISO G Parallel
3/8"
G- ISO G Parallel
160236828
160236828
3/4"
G- ISO G Parallel
1/4"
G- ISO G Parallel
160236838
160236838
3/4"
G- ISO G Parallel
3/8"
G- ISO G Parallel
160236848
160236848
3/4"
G- ISO G Parallel
1/2"
G- ISO G Parallel
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D