피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LEY-X5 AC - Electric Actuator/Rod Type AC Servo Motor Dust-tight/Water-jet-proof (IP65 Equivalent)
SMC
Electrical actuators
LE Electrical Actuators
LEY Electric Actuator/Rod Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/le/ley/ley_x5_ac_asmtab.prj},{NB=LEY25S2A-30-X5(0_0)},{ACCURACY=},{SIZE=25},{MOUNT=(-) Ends tapped style/ Body bottom tapped style},{DIRECTION=},{MOTOR=S2},{LEAD=A},{STROKE=30},{POS=0},{OPTION=},{ROD=},{CABLE=},{LENGTH=},{DRIVER=},{IO=},{THREAD=0},{PPATH=assembly/ley_x5_ac_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
LEY25S2A-30-X5
25
(-) Ends tapped style/ Bo...
LEY32S3A-30-X5
32
(-) Ends tapped style/ Bo...
LEY25S2A-30L-X5
25
(L) Foot style
LEY32S3A-30L-X5
32
(L) Foot style
LEY25S2A-30F-X5
25
(F) Rod side flange style
LEY32S3A-30F-X5
32
(F) Rod side flange style
LEY25S2A-30G-X5
25
(G) Motor side flange sty...
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D