피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LEHZJ - Electric Gripper 2 Finger/With dust cover
SMC
Electrical actuators
LE Electrical Actuators
LEH Electric Gripper
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/le/leh/lehzj_asmtab.prj},{NB=LEHZJ16K2-6(14.6_0)},{SIZE=16},{DUSTCOVER=(J) With dust cover},{MOTOR=},{LEAD=(K) Basic},{STROKE=6},{POS=14.60},{MIN=14.6},{MAX=20.6},{DUSTCOVEROP=},{ENTRY=},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{IO=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{MOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{PPATH=lehzj/assembly/lehzj_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SIZE
Size
[mm]
DUSTCOVER
Dust cover
ⁿ/ₐ
LEAD
Lead
ⁿ/ₐ
STROKE
Stroke
[mm]
LEHZJ10K2-4
10
(J) With dust cover
(K) Basic
4
LEHZJ16K2-6
16
(J) With dust cover
(K) Basic
6
LEHZJ20K2-10
20
(J) With dust cover
(K) Basic
10
LEHZJ25K2-14
25
(J) With dust cover
(K) Basic
14
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D