피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
JA (LEY) - Floating Joint
SMC
Electrical actuators
LE Electrical Actuators
LEY Electric Actuator/Rod Type
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/le/ley/accessories/ja_ley100.prj},{NB=JAH50-20-150_LEY100(0)},{MODEL=JAH50-20-150},{BORE=100},{THREAD=M20x1.5},{THREAD2=0},{MR=20.0},{MP=1.500},{A=101.0},{B=28.0},{C=31.0},{D=59.5},{E=11.5},{F=24},{G=16.0},{H=32},{P=18},{U=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Applicable bore size
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread nominal size
ⁿ/ₐ
JAH50-20-150
JAH50-20-150
100
M20x1.5
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D