magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FRB - 나사 볼트
Festo
제품 (A - Z)
F
FRB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/frb/frb_asmtab.prj},{NB=526817 FRB-D-MICRO},{TNR=526817},{TYP=FRB-D-MICRO},{INFO=2023-12-31},{D1=3.500},{D2=M2.5},{L1=28.400},{L2=4.000},{L3=0.000},{T1=6.000},{T2=0.000},{PPATH=assemblies/frb_asmtpl.prj},{V=2.000},{EOLDATE=31.12.2023},{GTIN=4052568047177}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
542187 FRB-DB-MINI
542187
FRB-DB-MINI
7.200
M4
50.500
9.000
10.500
8.500
2.500
4052568050672
159643 FRB-D-MAXI
159643
FRB-D-MAXI
7.000
M5
72.800
7.000
0.000
11.000
0.000
4052568035341
546476 FRB-D-MAXI-U
546476
FRB-D-MAXI-U
7.000
M5
72.800
7.000
0.000
11.000
0.000
4052568353407
526817 FRB-D-MICRO
526817
FRB-D-MICRO
3.500
M2.5
28.400
4.000
0.000
6.000
0.000
4052568047177
159595 FRB-D-MIDI
159595
FRB-D-MIDI
7.000
M5
61.800
7.000
0.000
11.000
0.000
4052568035327
546480 FRB-D-MIDI-U
546480
FRB-D-MIDI-U
7.000
M5
61.800
7.000
0.000
11.000
0.000
4052568353438
159642 FRB-D-MINI
159642
FRB-D-MINI
6.000
M4
47.300
7.500
0.000
10.000
0.000
4052568011925
546481 FRB-D-MINI-U
546481
FRB-D-MINI-U
6.000
M4
47.300
7.500
0.000
10.000
0.000
4052568353445
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D