피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings - Mod. X3033
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Adaptors in 316L stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x3033.prj},{NB=X3033 1/4},{MOD=X3033 1/4},{D=G1/4},{D1=M6 x 1},{DX=13.157},{DX1=6.000},{C=22},{H=9.0},{L=35},{M=6.5},{SW=18},{D2=40.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
C
[mm]
H
h
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
X3033 1/8
X3033 1/8
G1/8
M5 x 0.8
18
7.5
31
6.5
15
X3033 1/4
X3033 1/4
G1/4
M6 x 1
22
9.0
35
6.5
18
X3033 3/8
X3033 3/8
G3/8
M6 x 1
26
8.0
42
8.0
24
X3033 1/2
X3033 1/2
G1/2
M8 x 1.5
33
12.0
52
9.5
26
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D