피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Fitting Groups 5 - Vacuum Cup Fittings
IMI Norgren
Vacuum
Vacuum Cups and Fittings
Vacuum Cup Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/7_vacuum/6_vacuum_cups_and_fittings/vacuum_cup_fittings/fitting_group_5.prj},{NB=NVCF5-38M},{CNSORDERNO=NVCF5-38M},{TS=3/8 NPT Male},{A=0.75 (19.1 mm)},{B=0.67 (17.0 mm)},{C=0.45 (11.4 mm)},{D=0.22 (5.6 mm)},{E=0.50 (12.7 mm)},{W=0.4 (11.0 g)},{MAT=Aluminum},{XA=19.100},{XB=17.000},{XC=11.400},{XD=5.600},{XE=12.700},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://onenorgren.uberflip.com/nas/z8551ct},{FONT=1.50},{VERS=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
A
Hex
[인치]
B
Length
[인치]
C
Diameter
[인치]
D
Diameter
[인치]
E
Length
[인치]
W
Weight
[oz]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
NVCF5-18M
NVCF5-18M
1/8 NPT Male
0.69 (17.4 mm)
0.67 (17.0 mm)
0.45 (11.4 mm)
0.22 (5.6 mm)
0.35 (8.9 mm)
0.3 (8.5 g)
Aluminum
NVCF5-14M
NVCF5-14M
1/4 NPT Male
0.75 (19.1 mm)
0.67 (17.0 mm)
0.45 (11.4 mm)
0.22 (5.6 mm)
0.40 (10.2 mm)
0.3 (8.5 g)
Aluminum
NVCF5-38M
NVCF5-38M
3/8 NPT Male
0.75 (19.1 mm)
0.67 (17.0 mm)
0.45 (11.4 mm)
0.22 (5.6 mm)
0.50 (12.7 mm)
0.4 (11.0 g)
Aluminum
NVCF5-18F
NVCF5-18F
1/8 NPT Female
0.75 (19.1 mm)
0.87 (22.1 mm)
0.45 (11.4 mm)
0.22 (5.6 mm)
N/A
0.3 (8.5 g)
Aluminum
NVCF5-14F
NVCF5-14F
1/4 NPT Female
0.75 (19.1 mm)
0.92 (23.4 mm)
0.45 (11.4 mm)
0.22 (5.6 mm)
N/A
0.3 (8.5 g)
Aluminum
NVCF5M-18M
NVCF5M-18M
G1/8 Male
0.75 (19.1 mm)
0.67 (17.0 mm)
0.45 (11.4 mm)
0.22 (5.6 mm)
0.35 (8.9 mm)
0.3 (8.5 g)
Aluminum
NVCF5M-18F
NVCF5M-18F
G1/8 Female
0.75 (19.1 mm)
0.87 (22.1 mm)
0.45 (11.4 mm)
0.22 (5.6 mm)
N/A
0.3 (8.5 g)
Aluminum
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D