피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LEY E - Battery-less Absolute Encoder: Electric Actuator/Rod Type
SMC
Electrical actuators
LE Electrical Actuators
LEY Electric Actuator/Rod Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/le/ley/ley_e_asmtab.prj},{NB=LEY16EA-30C(0_0_0)},{SIZE=16},{MOUNT=(-) Ends tapped style/ Body bottom tapped style},{DIRECTION=},{MOTOR=(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{LEAD=A},{STROKE=30},{POS=0},{STOP=0},{OPTION=C},{ROD=},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{CMOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{H1=8},{CD=0},{PPATH=ley_e/assembly/ley_e_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
MOTOR
Motor type
ⁿ/ₐ
COM
Comment
ⁿ/ₐ
LEY16EA-30C
16
(-) Ends tapped style/ Bo...
(E) Battery-less absolute...
-
LEY25EA-30C
25
(-) Ends tapped style/ Bo...
(E) Battery-less absolute...
-
LEY32EA-30C
32
(-) Ends tapped style/ Bo...
(E) Battery-less absolute...
-
LEY40EA-30C
40
(-) Ends tapped style/ Bo...
(E) Battery-less absolute...
-
LEY16EA-30CL
16
(L) Foot style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY25EA-30CL
25
(L) Foot style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY32EA-30CL
32
(L) Foot style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY40EA-30CL
40
(L) Foot style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY16EA-30CF
16
(F) Rod side flange style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY25EA-30CF
25
(F) Rod side flange style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY32EA-30CF
32
(F) Rod side flange style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY40EA-30CF
40
(F) Rod side flange style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY16EA-30CG
16
(G) Motor side flange sty...
(E) Battery-less absolute...
-
LEY25EA-30CG
25
(G) Motor side flange sty...
(E) Battery-less absolute...
-
LEY16EA-30CD
16
(D) Double clevis style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY25EA-30CD
25
(D) Double clevis style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY32EA-30CD
32
(D) Double clevis style
(E) Battery-less absolute...
-
LEY40EA-30CD
40
(D) Double clevis style
(E) Battery-less absolute...
-
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
2D