피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LEY100 N - Electric Actuator/Rod Type Motorless Type
SMC
Electrical actuators
LE Electrical Actuators
LEY Electric Actuator/Rod Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/le/ley/ley100_n_asmtab.prj},{NB=LEY100DNNB-100L(0_0)},{SIZE=100},{MOUNT=(L) Foot bracket (in-line) style},{DIRECTION=D},{MOTOR=(NN) ø80-M5 thread hole},{LEAD=(B) 10mm},{STROKE=100},{POS=0},{ROD=},{THREAD=0},{PPATH=ley100_n/assembly/ley100_n_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
MOTOR
Mounting type
ⁿ/ₐ
LEAD
Ball screw lead
ⁿ/ₐ
LEY100NNB-100
100
(-) Ends tapped style
(NN) ø80-M5 thread hole
(B) 10mm
LEY100DNNB-100L
100
(L) Foot bracket (in-line...
(NN) ø80-M5 thread hole
(B) 10mm
LEY100NNB-100H
100
(H) Foot bracket style
(NN) ø80-M5 thread hole
(B) 10mm
LEY100NNB-100F
100
(F) Rod side flange style
(NN) ø80-M5 thread hole
(B) 10mm
LEY100NNB-100D
100
(D) Double crevis style
(NN) ø80-M5 thread hole
(B) 10mm
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D