피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MYAJ - Floating Bracket
SMC
Electrical actuators
LE Electrical Actuators
LEM Electric Actuator/Compact Slider Type
Accesories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/electrical_actuators/le/lem/accessories/myaj.prj},{NB=MYAJ25(1_0)},{MODEL=MYAJ25},{AC=MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LEMB25},{MOUNT=1},{THREAD=0},{G=55},{H=22},{JJ=M6x1},{JJRA=6.000},{JJRP=1.000},{L=5.5},{P=12.0},{LD=9.5},{EA=1},{EB=1},{A1=38.5},{B1=90},{C1=45.0},{D1=24.0},{F1=112.0},{K1=6.5},{Q1=11.0},{A2=46.0},{B2=80.0},{C2=40.0},{D2=40.0},{F2=92.0},{K2=14.0},{Q2=6.0},{L1=10.000},{L2=12.000},{L3=3.000},{L4=15.000},{L5=2.000},{L6=14.050},{L7=4.500},{L8=7.000},{L9=3.500},{L10=11.300},{L11=9.500},{T=10.000},{E=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
AC
Applicable cylinder
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
JJ
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
[mm]
LD
[mm]
EA
Adjusting range Ea
[mm]
EB
Adjusting range Eb
[mm]
MYAJ16
MYAJ16
MY3A16/MY3B16
38
20
M4x0.7
4.5
10.0
6.0
1
1
MYAJ20
MYAJ20
MY3A20/MY3B20
50
21
M4x0.7
4.0
10.0
6.5
1
1
MYAJ25
MYAJ25
MY3A25/MY3B25/MY1B25-Z/LE...
55
22
M6x1
5.5
12.0
9.5
1
1
MYAJ32
MYAJ32
MY3A32/MY3B32/MY1B32-Z
60
22
M6x1
5.5
12.0
9.5
1
1
MYAJ40
MYAJ40
MY3A40/MY3B40/MY1B40-Z
72
32
M8x1.25
6.5
16.0
11.0
1
1
MYAJ50
MYAJ50
MY3A50/MY3B50
90
36
M8x1.25
6.5
16.0
11.0
1
1
MYAJ63
MYAJ63
MY3A63/MY3B63
100
40
M10x1.5
9.0
19.0
14.0
1
1
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D