25A-MHS3 - Parallel Style Air Gripper/3-Finger Type/Series Compatible With Secondary Batteries
SMC
bp3_air_gripper
MHS Parallel Style Air Gripper/2 Finger,3 Finger,4 Finger
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_air_gripper/mhs/25a_mhs3_asmtab.prj},{NB=25A-MHS3-20D(6_0)},{BORE=20},{POS=6},{FINGER=(3) 3 fingers},{ACTION=(D) Double acting},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD=0},{AA=38},{AB=35},{AC=3},{B=36},{CA=7.0},{CB=13.0},{DC=18.0},{DO=20.0},{EC=6.0},{EO=8.0},{FX=14.5},{FY=13.0},{FZ=3},{G=27.0},{I=5},{J=12},{K=5},{NA=10},{NB1=6h9 0/-0.030},{NBX=6.000},{O=2.5},{P=M5x0.8},{Q=7},{SA=3.4},{SB=6.5},{SC=9.5},{TB=6},{VA=2H9 +0.025/0},{VAX=2.000},{VB=2.000},{WA=21H9 +0.052/0},{WAX=21.000},{XA=2H9 +0.025/0},{XB=2},{Y=6.0},{UA=M3x0.5},{UB=6.0},{SWA=16.800},{SWB=11.000},{PPATH=25a_mhs3/assembly/25a_mhs3_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
FINGER
Number of fingers
ⁿ/ₐ
ACTION
Action
ⁿ/ₐ
25A-MHS3-16D
16
(3) 3 fingers
(D) Double acting
25A-MHS3-20D
20
(3) 3 fingers
(D) Double acting
25A-MHS3-25D
25
(3) 3 fingers
(D) Double acting
25A-MHS3-32D
32
(3) 3 fingers
(D) Double acting
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D