AC-3Y - Y-type Knuckle
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CH Hydraulic Cylinders
CHA Tie-rod Type Hydraulic Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ch/cha/accessories/cha_yknuckle.prj},{NB=AC-3Y-63_CHA},{BORE=63},{A=80},{B=65},{C=35},{D=30},{DD=16},{E=43},{F=23},{G=6},{H=14},{J=M18 x 1.5},{J1=18},{J2=1.5},{K=10},{L=30},{M=21},{N=18.3},{P=32},{SP=4 x 28AW},{ACT=ø63 all types}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DD
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
SP
Spring pin
ⁿ/ₐ
ACT
Applicable cylinder type
ⁿ/ₐ
ORDER
Order no
ⁿ/ₐ
AC-3Y-40
40
67
55
27
29
13
32
18
4
14
M14 x 1.5
10
25
17
14.2
28
3 x 25AW
ø40 all types
AC-3Y-40
AC-3Y-50
50
70
58
30
25
13
35
20
5
14
M16 x 1.5
10
28
19
16.2
30
3 x 28AW
ø50 all types
AC-3Y-50
AC-3Y-63
63
80
65
35
30
16
43
23
6
14
M18 x 1.5
10
30
21
18.3
32
4 x 28AW
ø63 all types
AC-3Y-63
AC-3Y-80
80
95
78
39
35
16
50
28
7
14
M22 x 1.5
10
36
26
22.3
36
4 x 36AW
ø80 all types
AC-3Y-80
AC-3Y-100
100
110
90
46
43
20
59
33
8
15
M27 x 2
10
42
34
27.5
40
5 x 40AW
ø100, ø125 all types
AC-3Y-100
AC-3Y-160
160
120
100
50
45
22
66
37
10
15
M33 x 2
10
50
43
34.0
44
5 x 50AW
ø160 all types
AC-3Y-160
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D