피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AC-A1 - Knuckle Bracket
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CH Hydraulic Cylinders
CHA Tie-rod Type Hydraulic Cylinder
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_standard_air_cylinder/ch/cha/accessories/cha_knucklebracket.prj},{NB=AC-A1-63_CHA},{BORE=63},{A=60},{B=80},{C=27},{C1=30},{D=11},{E=15},{F=23},{G=40},{H=60},{J=55},{K=23},{L=20},{U=16},{HMB=M10 x 25},{ACT=ø63 double clevis type}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
U
[mm]
HMB
Hexagon mounting bolt
ⁿ/ₐ
ACT
Applicable cylinder type
ⁿ/ₐ
ORDER
Order no
ⁿ/ₐ
AC-A1-40
40
44
60
21
9
12
18
32
47
45
19
15
12
M8 x 20
ø40 double clevis type
AC-A1-40
AC-A1-50
50
53
73
23
11
12
21
35
53
50
23
18
14
M10 x 22
ø50 double clevis type
AC-A1-50
AC-A1-63
63
60
80
27
11
15
23
40
60
55
23
20
16
M10 x 25
ø63 double clevis type
AC-A1-63
AC-A1-80
80
75
100
31
13
16
26
45
67
65
28
22
18
M12 x 28
ø80 double clevis type
AC-A1-80
AC-A1-100
100
90
118
35
13
17
30
50
74
80
28
24
20
M12 x 32
ø100 double clevis type
AC-A1-100
AC-A1-125
125
112
140
41
15
20
30
55
81
90
31
26
22
M14 x 36
ø125 double clevis type
AC-A1-125
AC-A1-160
160
140
174
54
17
22
40
65
95
100
34
30
25
M16 x 40
ø160 double clevis type
AC-A1-160
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D