카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
RHV-M-ED EO - Non return valve
Parker
ERMETO Valves
Non return valves
Powered by
CAD모델 선택
{parker/o_ventile/01o_ruecks_vent/rhv_m_ed.prj},{NB=EO Rueckschlagventil RHV38SMEDOMD71},{ERMETO=RHV38SMEDOMD71},{HID=0},{INFO=PDF Link},{SVC=},{SV=},{ED=X},{BAUREIHE=S},{D1=38},{GEWT1=M 48x2},{P1T1=2.0},{NDMT1=48.000},{KDMT1=45.546},{D=50.7},{DD=44.7},{B=2.0},{S=1.0},{DN=29.0},{DD1=32.000},{D3=55},{L1=85.5},{L2=69.5},{L3=22},{L4=100.0},{S1=65},{S2=70},{S3=60},{WEIGHT=1.61019},{PNCF=250},{PNA3C=250},{PN71=250},{F2=4.150},{A=3.100},{D7=54.800},{D6=51.050},{T1=1.650},{NDM=52.000},{P1=2.000},{I1=22.000},{F1=4.100},{DD3=38.250},{DD4=41.050},{TT1=16.150},{ZOOM=1.500},{ZFACTOR=1.800},{VERS=1},{XOMD=MIN},{ERMETO2=RHV38SMEDOMD71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
SVC
Steel, zinc plated.,chrome6-free
ⁿ/ₐ
SV
Steel, zinc yellow plated
ⁿ/ₐ
ED
Stainless Steel
ⁿ/ₐ
BAUREIHE
Series
ⁿ/ₐ
D1
Tube O.D.
[mm]
GEWT1
Thread
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
S1
Width across flats
[mm]
S2
Width across flats
[mm]
S3
Width across flats
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Non return valve RHV06...
RHV06LMEDOMDCF
X
L
6
M 10x1
3.5
14
35.0
28.0
8
42.5
17
17
14
0.05131
EO Non return valve RHV06...
RHV06LMEDOMD71
X
L
6
M 10x1
3.5
14
35.0
28.0
8
42.5
17
17
14
0.06000
EO Non return valve RHV08...
RHV08LMEDOMDCF
X
L
8
M 12x1.5
5.5
17
36.0
29.0
12
43.5
19
19
17
0.06341
EO Non return valve RHV08...
RHV08LMEDOMD71
X
L
8
M 12x1.5
5.5
17
36.0
29.0
12
43.5
19
19
17
0.05826
EO Non return valve RHV10...
RHV10LMEDOMDCF
X
L
10
M 14x1.5
7.5
19
45.5
38.5
12
53.0
22
24
19
0.10808
EO Non return valve RHV10...
RHV10LMEDOMD71
X
L
10
M 14x1.5
7.5
19
45.5
38.5
12
53.0
22
24
19
0.12900
EO Non return valve RHV12...
RHV12LMEDOMDCF
X
L
12
M 16x1.5
9.5
22
49.5
42.5
12
57.0
27
30
22
0.17500
EO Non return valve RHV12...
RHV12LMEDOMD71
X
L
12
M 16x1.5
9.5
22
49.5
42.5
12
57.0
27
30
22
0.17137
EO Non return valve RHV15...
RHV15LMEDOMDCF
X
L
15
M 18x1.5
11.5
24
52.5
45.5
12
60.5
27
32
27
0.20660
EO Non return valve RHV15...
RHV15LMEDOMD71
X
L
15
M 18x1.5
11.5
24
52.5
45.5
12
60.5
27
32
27
0.19196
EO Non return valve RHV18...
RHV18LMEDOMDCF
X
L
18
M 22x1.5
14.0
27
57.5
50.0
14
66.0
36
36
32
0.36400
EO Non return valve RHV18...
RHV18LMEDOMD71
X
L
18
M 22x1.5
14.0
27
57.5
50.0
14
66.0
36
36
32
0.32570
EO Non return valve RHV22...
RHV22LMEDOMDCF
X
L
22
M 26x1.5
18.0
32
62.5
55.0
16
71.0
41
46
36
0.44641
EO Non return valve RHV22...
RHV22LMEDOMD71
X
L
22
M 26x1.5
18.0
32
62.5
55.0
16
71.0
41
46
36
0.43768
EO Non return valve RHV28...
RHV28LMEDOMDCF
X
L
28
M 33x2
23.0
40
70.5
63.0
18
79.5
50
55
41
0.78000
EO Non return valve RHV28...
RHV28LMEDOMD71
X
L
28
M 33x2
23.0
40
70.5
63.0
18
79.5
50
55
41
0.71094
EO Non return valve RHV35...
RHV35LMEDOMDCF
X
L
35
M 42x2
29.0
50
79.5
69.0
20
90.5
60
60
50
1.05329
EO Non return valve RHV35...
RHV35LMEDOMD71
X
L
35
M 42x2
29.0
50
79.5
69.0
20
90.5
60
60
50
0.47145
EO Non return valve RHV42...
RHV42LMEDOMDCF
X
L
42
M 48x2
29.0
55
79.5
68.5
22
91.0
65
70
60
1.60330
EO Non return valve RHV42...
RHV42LMEDOMD71
X
L
42
M 48x2
29.0
55
79.5
68.5
22
91.0
65
70
60
0.77208
EO Non return valve RHV06...
RHV06SMEDOMDCF
X
S
6
M 12x1.5
3.5
17
38.5
31.5
12
46.0
19
19
17
0.07039
EO Non return valve RHV06...
RHV06SMEDOMD71
X
S
6
M 12x1.5
3.5
17
38.5
31.5
12
46.0
19
19
17
0.06871
EO Non return valve RHV08...
RHV08SMEDOMDCF
X
S
8
M 14x1.5
3.5
19
38.5
31.5
12
46.0
19
19
19
0.08030
EO Non return valve RHV08...
RHV08SMEDOMD71
X
S
8
M 14x1.5
3.5
19
38.5
31.5
12
46.0
19
19
19
0.07674
EO Non return valve RHV10...
RHV10SMEDOMDCF
X
S
10
M 16x1.5
5.5
22
45.5
38.0
12
54.0
22
24
22
0.12399
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D