피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
Positioning system DSZS 120, 160, 200 (Belt drive) - Rail guide positioning systems DS
IMI Norgren
Actuators
Electric Motion
Linear Axis
Positioning systems
Rail guide positioning systems DS
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/1_actuators/6_e_actuator/electric_motion/1_positioning_systems/1_8_ds_rail/dszs_asmtab.prj},{NB=DSZS120100004100430(Q=156)(200,0,156)},{TYP=DSZS 120},{BG=120},{Q=156},{HUB=200},{HUBST=0.0},{FPA=0},{STA=0},{AV=0},{INFO=Produktdatenblatt},{A=120},{B=96},{C=80},{D=47},{E=78},{F=42},{G=84.5},{H=10},{I=28.7},{J=68},{K=167},{M=M 5},{N=M 6},{O=M 6},{P=10},{T=M 6},{TT=6},{U=60},{W=Wartungsbohrung},{XX=10},{X=130},{Y=30},{DPL=0},{GG=6.2},{G1=0.9},{CODENR=04},{ZR=5M 25},{VH=130},{ZZ=26},{S=14x35},{R=5x5x28},{KPP=14},{YW=40.0},{I2=MIN},{PPATH=assemblies/dszs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
L
Basic length
[mm]
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
LMAX
Overall length
[mm]
A
Width
[mm]
B
Distance
[mm]
C
Width
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Distance
[mm]
G
Height
[mm]
H
Height
[mm]
I
Height
[mm]
J
Height
[mm]
K
Height
[mm]
M
for
ⁿ/ₐ
N
for
ⁿ/ₐ
O
for
ⁿ/ₐ
P
Length
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
U
Height
[mm]
V
Length
[mm]
W
ⁿ/ₐ
X
Length
[mm]
Y
Height
[mm]
GG
Basic weight
[kg]
G1
Weight per 100 mm
[kg]
ZR
Belt
ⁿ/ₐ
VH
Feed per turn
[mm/u]
ZZ
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Ø x length
ⁿ/ₐ
R
Key
ⁿ/ₐ
KPP
Coupling
ⁿ/ₐ
DSZS120100004100430(Q=156...
DSZS 120
230
DSZS120100004100430(Q=156...
430
120
96
80
47
78
42
84.5
10
28.7
68
167
M 5
M 6
M 6
10
M 6
60
146.000
servicing position
130
30
6.2
0.9
5M 25
130
26
14x35
5x5x28
14
DSZS160100007100510(Q=280...
DSZS 160
310
DSZS160100007100510(Q=280...
510
160
130
100
68
90
60
107.0
11
39.0
90
213
M 6
M 8
M 8
12
M 8
80
240.000
servicing position
180
39
23.0
1.9
8M30
192
24
18x45
6x6x40
19
DSZS200100009100580(Q=340...
DSZS 200
380
DSZS200100009100580(Q=340...
580
200
160
130
90
140
80
146.0
15
48.5
110
275
M 8
M 10
M 10
15
M 10
100
283.000
servicing position
270
60
33.0
2.4
8M50
256
32
22x45
6x6x40
24
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D