magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LRBS - 압력 조절기
Festo
제품 (A - Z)
L
LRBS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lrbs/lrbs_asmtab.prj},{NB=194683 LRBS-D-7-O-MINI},{TNR=194683},{TYP=LRBS-D-7-O-MINI},{B3=40.000},{D2=31.000},{D3=G1/8},{D4=M36x1.5},{D7=G1/4},{L1=95.400},{L2=3.000},{L4=68.900},{L5=3.000},{L6=98.000},{L7=60.000},{SW2=17.000},{CNSMASSEXACT=0.350},{PPATH=assemblies/lrbs_asmtpl.prj},{GTIN=4052568154196}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B3
질량
[mm]
D2
질량
[mm]
D3
질량
ⁿ/ₐ
D4
질량
ⁿ/ₐ
D7
질량
ⁿ/ₐ
L1
질량
[mm]
L2
질량
[mm]
L4
질량
[mm]
L5
질량
[mm]
L6
질량
[mm]
L7
질량
[mm]
SW2
질량
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
질량
ⁿ/ₐ
194682 LRBS-D-O-MINI
194682
LRBS-D-O-MINI
40.000
31.000
G1/8
M36x1.5
G1/4
95.400
3.000
68.900
3.000
98.000
60.000
17.000
0.350
4052568154189
194683 LRBS-D-7-O-MINI
194683
LRBS-D-7-O-MINI
40.000
31.000
G1/8
M36x1.5
G1/4
95.400
3.000
68.900
3.000
98.000
60.000
17.000
0.350
4052568154196
194686 LRBS-D-O-MIDI
194686
LRBS-D-O-MIDI
55.000
49.300
G1/4
M52x1.5
G3/8
135.800
3.000
100.300
5.000
129.200
60.000
36.000
0.940
4052568154202
194687 LRBS-D-7-O-MIDI
194687
LRBS-D-7-O-MIDI
55.000
49.300
G1/4
M52x1.5
G3/8
135.800
3.000
100.300
5.000
129.200
60.000
36.000
0.940
4052568154219
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D