magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LDF - 흡착 건조기
Festo
제품 (A - Z)
L
LDF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/ldf/ldf.prj},{NB=178521 LDF-H2-G1/4-230},{TNR=178521},{TYP=LDF-H2-G1/4-230},{INFO=2008-06-30},{L1=498.000},{L2=281.000},{L3=66.000},{L4=59.000},{L5=168.000},{B1=306.000},{B2=154.000},{B3=159.000},{B4=76.000},{B5=60.000},{B6=92.000},{D1=9.000},{G=G 1/4},{G1=13.157},{G1A=11.445},{VAR=1.000},{EOLDATE=30.06.2008}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2008. 10. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
PDAD - 흡착 건조기
Festo
29.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
G
나사산
[mm]
178516 LDF-H1-G1/4-24
178516
LDF-H1-G1/4-24
403.000
186.000
66.000
59.000
168.000
306.000
154.000
159.000
76.000
60.000
92.000
9.000
G 1/4
178517 LDF-H1-G1/4-110
178517
LDF-H1-G1/4-110
403.000
186.000
66.000
59.000
168.000
306.000
154.000
159.000
76.000
60.000
92.000
9.000
G 1/4
178518 LDF-H1-G1/4-230
178518
LDF-H1-G1/4-230
403.000
186.000
66.000
59.000
168.000
306.000
154.000
159.000
76.000
60.000
92.000
9.000
G 1/4
178519 LDF-H2-G1/4-24
178519
LDF-H2-G1/4-24
498.000
281.000
66.000
59.000
168.000
306.000
154.000
159.000
76.000
60.000
92.000
9.000
G 1/4
178520 LDF-H2-G1/4-110
178520
LDF-H2-G1/4-110
498.000
281.000
66.000
59.000
168.000
306.000
154.000
159.000
76.000
60.000
92.000
9.000
G 1/4
178521 LDF-H2-G1/4-230
178521
LDF-H2-G1/4-230
498.000
281.000
66.000
59.000
168.000
306.000
154.000
159.000
76.000
60.000
92.000
9.000
G 1/4
178522 LDF-H3-G1/4-24
178522
LDF-H3-G1/4-24
738.000
521.000
66.000
59.000
168.000
306.000
154.000
159.000
76.000
60.000
92.000
9.000
G 1/4
178523 LDF-H3-G1/4-110
178523
LDF-H3-G1/4-110
738.000
521.000
66.000
59.000
168.000
306.000
154.000
159.000
76.000
60.000
92.000
9.000
G 1/4
178524 LDF-H3-G1/4-230
178524
LDF-H3-G1/4-230
738.000
521.000
66.000
59.000
168.000
306.000
154.000
159.000
76.000
60.000
92.000
9.000
G 1/4
178525 LDF-H4-G1/2
178525
LDF-H4-G1/2
780.000
382.000
93.500
97.500
298.000
426.000
248.000
250.000
114.500
104.000
150.000
12.000
G 1/2
178528 LDF-H5-G1/2
178528
LDF-H5-G1/2
946.000
548.000
176.500
97.500
298.000
426.000
248.000
250.000
114.500
104.000
150.000
12.000
G 1/2
178531 LDF-H6-G1/2
178531
LDF-H6-G1/2
1111.000
713.000
259.000
97.500
298.000
426.000
248.000
250.000
114.500
104.000
150.000
12.000
G 1/2
178534 LDF-H7-G1/2
178534
LDF-H7-G1/2
1176.000
778.000
341.500
97.500
298.000
426.000
248.000
250.000
114.500
104.000
150.000
12.000
G 1/2
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D