magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FKG - 드라이버
Festo
제품 (A - Z)
F
FKG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/fkg/fkg_asm_tab.prj},{NB=33339 FKG-20-B---(asm)},{TNR=33339},{TYP=FKG-20-B},{KDM=20},{B1=18},{B2=14},{B3=32},{B4=42},{B5=8},{D1=10},{D2=5.5},{H1=53},{H2=43},{H3=32},{H4=4},{H5=7},{L1=82},{L2=62},{L3=32},{L4=57},{L5=76},{G=302},{D912D=5.000},{D912L=12.000},{CNSMASSEXACT=0.302},{GTIN=4052568115074}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
15233 FKG-16-B
15233
FKG-16-B
16
18
14
26
40
8
10
5.5
47
40
29
4
7
74
54
26
49
68
0.257
4052568112691
33339 FKG-20-B
33339
FKG-20-B
20
18
14
32
42
8
10
5.5
53
43
32
4
7
82
62
32
57
76
0.302
4052568115074
15234 FKG-25-B
15234
FKG-25-B
25
22
16
36
50
12
12
6.6
63
50
38
5
8
98
70
36
64
0
0.511
4052568009298
33340 FKG-32-B
33340
FKG-32-B
32
22
16
48
60
12
12
6.6
73
55
43
5
8
108
80
48
74
99
0.677
4052568009632
15235 FKG-40-B
15235
FKG-40-B
40
30
22
50
70
16
16
9.0
90
70
53
6
10
134
98
56
92
122
1.277
4052568112707
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D