피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Silencers Series 2928 - Silencers Series 2928
Camozzi
Air treatment
Pressure boosters
Pressure booster
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/trattamento/moltiplicatori_di_pressione/moltiplicatore_di_pressione_serie_bpa/accessori/serie_2928.prj},{NB=2928 1/4},{IDNR=},{MOD=2928 1/4},{A=G1/4},{D=16.6},{H=7.0},{L=42.5},{PRE=max. 10},{POR=2730},{RUM=72},{INFO=Infotext},{ANDM=13.157},{AKDM=11.445},{DX=16.500},{RX=8.300},{HX=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
PRE
Pressure range
[Kg / cm² - bar]
POR
Flow rate
[Nl / min]
RUM
Noise treshold
[db (A)]
2928 M5
2928 M5
M5
6.5
4.0
21.5
max. 10
320
69
2928 1/8
2928 1/8
G1/8
12.9
6.5
34.5
max. 10
1450
67
2928 1/4
2928 1/4
G1/4
16.6
7.0
42.5
max. 10
2730
72
2928 3/8
2928 3/8
G3/8
18.8
11.5
67.5
max. 10
6450
74
2928 1/2
2928 1/2
G1/2
24.8
10.5
79.5
max. 10
8350
87
2928 3/4
2928 3/4
G3/4
38.0
15.0
139.0
max. 10
14475
96
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D