피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
cables with angular 90° connectors
Camozzi
Fieldbus and multipole systems
Valve Islands Series 3
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/sistemi_seriali_multip/isole_di_valvole_serie_3/accessori/cavo_collegamento_connettori_angolari.prj},{NB=CS-SC04HB-DA00},{MOD=CS-SC04HB-DA00},{DESCRIZIONE=Cavo costampato},{TIPOCONN=90°},{C=2x M12 D 4 poli maschio},{L=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
TIPOCONN
Connector type
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
L
Cable length
[mt]
CS-SC04HB-D100
CS-SC04HB-D100
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
1.000
CS-SC04HB-D500
CS-SC04HB-D500
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
5.000
CS-SC04HB-DA00
CS-SC04HB-DA00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
10.000
CS-SC04HB-DD00
CS-SC04HB-DD00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
15.000
CS-SC04HB-DG00
CS-SC04HB-DG00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
20.000
CS-SC04HB-DJ00
CS-SC04HB-DJ00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
25.000
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D