카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings - Mod. X2070
Camozzi
Pneumatic connection
Stainless steel fittings
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2070.prj},{NB=X2070 1/4-1/4},{MOD=X2070 1/4-1/4},{DF=G1/4},{DM=R1/4},{DFX=13.157},{DMX=13.716},{E=24.5},{F=16.5},{H1=9},{H=11.0},{L=47.5},{M=23},{SW=12},{F1=12.000},{DI=8.000},{Q=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DF
d
ⁿ/ₐ
DM
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H1
h
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
X2070 1/8-1/8
X2070 1/8-1/8
G1/8
R1/8
18.5
13.0
7
7.5
36.5
18
12
X2070 1/4-1/4
X2070 1/4-1/4
G1/4
R1/4
24.5
16.5
9
11.0
47.5
23
12
X2070 3/8-3/8
X2070 3/8-3/8
G3/8
R3/8
27.0
20.0
12
12.0
53.0
26
15
X2070 1/2-1/2
X2070 1/2-1/2
G1/2
R1/2
32.0
25.0
15
14.0
62.0
30
20
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D