카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. 2593
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Fittings accessories Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2593.prj},{NB=2593 1/8-M16X1},{MOD=2593 1/8-M16X1},{A=M16x1},{AX=16.000},{B=G1/8},{BX=9.728},{C=14.0},{D=10},{E=4.0},{SW=19},{SW1=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MOD
Model
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
2593 M5-M10X1
2593 M5-M10X1
M10x1
M5
10.5
7
3.5
14
14
2593 1/8-M16X1
2593 1/8-M16X1
M16x1
G1/8
14.0
10
4.0
19
22
2593 1/4-M20X1
2593 1/4-M20X1
M20x1,5
G1/4
21.0
16
4.0
24
27
2593 3/8-M26X1,5
2593 3/8-M26X1,5
M26x1,5
G3/8
21.0
15
5.0
30
32
2593 1/2-M28X1,5
2593 1/2-M28X1,5
M28x1,5
G1/2
27.0
21
6.0
32
36
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D