카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod.2530
Camozzi
Pneumatic connection
Fittings accessories
Fittings accessories Series 2000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2530.prj},{NB=2530 3/8-1/4},{IDNR=},{MOD=2530 3/8-1/4},{A=R3/8},{B=G1/4},{H=11.5},{L=16.5},{P=7.0},{SW=17},{NDMA=16.662},{KDMA=14.950},{NDMB=13.157},{KDMB=11.445},{D1=8.500},{INFO=Infotext},{MOD1=2530_3/8_-_1/4},{F1=1.200},{X=6.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
SW
[mm]
2530 1/4-1/8
2530 1/4-1/8
R1/4
G1/8
11.0
16.0
6.0
14
2530 3/8-1/8
2530 3/8-1/8
R3/8
G1/8
11.5
16.5
8.5
17
2530 1/2-1/8
2530 1/2-1/8
R1/2
G1/8
14.0
19.5
9.5
22
2530 3/8-1/4
2530 3/8-1/4
R3/8
G1/4
11.5
16.5
7.0
17
2530 1/2-1/4
2530 1/2-1/4
R1/2
G1/4
14.0
19.5
9.5
22
2530 1/2-3/8
2530 1/2-3/8
R1/2
G3/8
14.0
19.5
8.0
22
2530 3/4-3/8
2530 3/4-3/8
R3/4
G3/8
16.5
23.0
11.5
27
2530 3/4-1/2
2530 3/4-1/2
R3/4
G1/2
16.5
23.5
9.5
27
2530 1-1/2
2530 1-1/2
R1
G1/2
19.0
27.0
14.0
34
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D