카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Mod. G - 9 - Rod Fork
Camozzi
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/accessori/forcella_mod_g-90.prj},{NB=G-90-25-32},{MOD=G-90-25-32},{PHY=32},{CK=10},{LE=20},{CM=10},{CL=20},{ER=12},{CE=40},{KK=M10x1.25},{B=26},{B1=18},{INFO=Infotext},{KNDM=10.0},{P=1.25},{LX=10.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
PHY
Diameter
[mm]
CK
Ø CK
[mm]
LE
[mm]
CM
[mm]
CL
[mm]
ER
[mm]
CE
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
Ø B1
[mm]
G-94-12-16
G-94-12-16
16
6
12
6
12
7
24
M6x1
16
10
G-94-20
G-94-20
20
8
16
8
16
10
32
M8x1.25
22
14
G-90-25-32
G-90-25-32
32
10
20
10
20
12
40
M10x1.25
26
18
G-90-40
G-90-40
40
12
24
12
24
14
48
M12x1.25
31
20
G-90-50-63
G-90-50-63
50-63
16
32
16
32
19
64
M16x1.5
39
26
G-90-80-100
G-90-80-100
80-100
20
40
20
40
25
80
M20x1.5
50
34
G-90-125
G-90-125
125
30
54
30
55
38
110
M27x2
67
48
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D