目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2950系列压力指示器
Camozzi
气源处理装置
压力 / 真空开关
压力开关,气 - 电转换开关,压力指示器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/pressostati_e_vacuostati/serie_pm_trp_2950/serie_2950.prj},{NB=2950 M5},{IDNR=},{MOD=2950 M5},{A=M5},{H=4},{L=13.5},{SW1=8},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
2950 M5
2950 M5
M5
4
13.5
8
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D