目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2928系列消声器 - 2928系列消声器
Camozzi
气源处理装置
增压器
增压器
配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/moltiplicatori_di_pressione/moltiplicatore_di_pressione_serie_bpa/accessori/serie_2928.prj},{NB=2928 1/4},{IDNR=},{MOD=2928 1/4},{A=G1/4},{D=16.6},{H=7.0},{L=42.5},{PRE=max. 10},{POR=2730},{RUM=72},{INFO=Infotext},{ANDM=13.157},{AKDM=11.445},{DX=16.500},{RX=8.300},{HX=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
PRE
压力范围
[Kg / cm² - bar]
POR
流量
[Nl / min]
RUM
Noise treshold
[db (A)]
2928 M5
2928 M5
M5
6.5
4.0
21.5
max. 10
320
69
2928 1/8
2928 1/8
G1/8
12.9
6.5
34.5
max. 10
1450
67
2928 1/4
2928 1/4
G1/4
16.6
7.0
42.5
max. 10
2730
72
2928 3/8
2928 3/8
G3/8
18.8
11.5
67.5
max. 10
6450
74
2928 1/2
2928 1/2
G1/2
24.8
10.5
79.5
max. 10
8350
87
2928 3/4
2928 3/4
G3/4
38.0
15.0
139.0
max. 10
14475
96
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D