目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
用于Bus-IN的直母型M12连接器
Camozzi
阀岛 多系列模块
3系列阀岛
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/sistemi_seriali_multip/isole_di_valvole_serie_3/accessori/connettore_m12_femmina_dritto_bus-in.prj},{NB=CS-MF05HC},{IDNR=},{MOD=CS-MF05HC},{D=a cablare},{C=M12 B 5 poli femmina},{TYPE=Profibus-DP (M12B)},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
D
Description
ⁿ/ₐ
C
Type of connector
ⁿ/ₐ
TYPE
引出线形式
[mm]
CS-MF05HC
CS-MF05HC
For wiring
M12 B 5 pin female
Profibus-DP (M12B)
CS-LF05HC
CS-LF05HC
For wiring
M12 A 5 pin female
CANopen - DeviceNet (M12)
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D