目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
带角度90°连接器的电缆
Camozzi
阀岛 多系列模块
3系列阀岛
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/sistemi_seriali_multip/isole_di_valvole_serie_3/accessori/cavo_collegamento_connettori_angolari.prj},{NB=CS-SC04HB-DA00},{MOD=CS-SC04HB-DA00},{DESCRIZIONE=Cavo costampato},{TIPOCONN=90°},{C=2x M12 D 4 poli maschio},{L=10.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
填?
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Description
ⁿ/ₐ
TIPOCONN
连接器类型
ⁿ/ₐ
C
连接
ⁿ/ₐ
L
引出线长度
[mt]
CS-SC04HB-D100
CS-SC04HB-D100
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
1.000
CS-SC04HB-D500
CS-SC04HB-D500
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
5.000
CS-SC04HB-DA00
CS-SC04HB-DA00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
10.000
CS-SC04HB-DD00
CS-SC04HB-DD00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
15.000
CS-SC04HB-DG00
CS-SC04HB-DG00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
20.000
CS-SC04HB-DJ00
CS-SC04HB-DJ00
Moulded cable
90°
2x M12 D 4 poli maschio
25.000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D