目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X2020...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
不銹鋼配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_inox/mod_x2020.prj},{NB=X2020 1/4-1/4},{MOD=X2020 1/4-1/4},{DF=G1/4},{DM=R1/4},{DFX=13.157},{DMX=13.716},{H=9},{H1=11.0},{M=25.5},{E=24.0},{F=16.5},{SW=12},{F1=12.000},{DI=8.000},{Q=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DF
d
ⁿ/ₐ
DM
D
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
H1
H
[mm]
M
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
X2020 1/8-1/8
X2020 1/8-1/8
G1/8
R1/8
8
8.0
21.0
18.0
13.0
10
X2020 1/4-1/4
X2020 1/4-1/4
G1/4
R1/4
9
11.0
25.5
24.0
16.5
12
X2020 3/8-3/8
X2020 3/8-3/8
G3/8
R3/8
12
10.0
28.0
27.0
20.5
15
X2020 1/2-1/2
X2020 1/2-1/2
G1/2
R1/2
12
14.3
32.0
29.5
25.5
20
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D