目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
S2610-2612 型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
Sprint型管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_sprint/mod_s2610.prj},{NB=S2610 1/4},{MOD=S2610 1/4},{A=G1/4},{G=13.8},{H=7},{L=9.0},{SW=6},{PESO=6},{INFO=Infotext},{AX=13.157},{VER=2},{X=4.500},{R=3.464}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
S2610 1/8
S2610 1/8
G1/8
10.7
5.5
7.5
4
3
S2610 1/4
S2610 1/4
G1/4
13.8
7
9.0
6
6
S2610 3/8
S2610 3/8
G3/8
17.8
8
10.0
8
12
S2610 1/2
S2610 1/2
G1/2
21.8
9
11.0
10
21
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D