目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
S2050...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
Sprint型管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_sprint/mod_s2050.prj},{NB=S2050 1/4-1/4},{MOD=S2050 1/4-1/4},{A=R1/4},{B=G1/4},{E=15.0},{H=11.5},{L=46.0},{M=23.0},{SW=14},{INFO=Infotext},{ANDM=13.157},{AKDM=11.445},{BNDM=13.157},{BKDM=11.445},{BZE=6.000},{D1=13.000},{L2=1.800},{DD1=16.500},{L1=13.500},{T1=11.000},{T2=8.250},{T3=2.750},{DD2=8.000},{B1=11.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
S2050 1/8-1/8
S2050 1/8-1/8
R1/8
G1/8
11.5
8.5
37.0
19.0
12
S2050 1/4-1/4
S2050 1/4-1/4
R1/4
G1/4
15.0
11.5
46.0
23.0
14
S2050 3/8-3/8
S2050 3/8-3/8
R3/8
G3/8
15.0
12.5
48.5
25.0
16
S2050 1/2-1/2
S2050 1/2-1/2
R1/2
G1/2
17.5
14.0
60.5
31.5
20
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D