目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X2013...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
316L 不锈钢适配器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x2013.prj},{NB=X2013 1/4},{MOD=X2013 1/4},{D=G1/4},{DX=13.157},{H=10.000},{M=25.500},{F=16.500},{SW=12.000},{F1=12.000},{DI=11.700},{DI1=8.000},{Q=12.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
h
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
SW
[mm]
X2013 1/8
X2013 1/8
G1/8
8.000
23.000
13.000
10.000
X2013 1/4
X2013 1/4
G1/4
10.000
25.500
16.500
12.000
X2013 3/8
X2013 3/8
G3/8
12.000
28.000
20.000
15.000
X2013 1/2
X2013 1/2
G1/2
15.000
32.000
25.000
20.000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D