目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2080...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2080.prj},{NB=2080 3/8},{IDNR=},{MOD=2080 3/8},{A=R3/8},{E=15.5},{H=11.5},{SW=14},{NDMA=16.662},{KDMA=14.950},{X=6.400},{INFO=Infotext},{MOD1=2080_3/8},{DX=13.000},{RX=9.000},{GX=11.000},{HX=8.250},{LX=49.000},{VX=24.500},{EX=19.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
2080 1/8
2080 1/8
R1/8
11.5
7.5
9
2080 1/4
2080 1/4
R1/4
13.5
11.0
12
2080 3/8
2080 3/8
R3/8
15.5
11.5
14
2080 1/2
2080 1/2
R1/2
16.0
14.0
16
2080 3/4
2080 3/4
R3/4
19.0
16.2
25
2080 1
2080 1
R1
23.0
17.5
30
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D