目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2010...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2010.prj},{NB=2010 3/8},{MOD=2010 3/8},{A=R3/8},{E=15.5},{H=11.5},{SW=14},{NDMA=16.662},{KDMA=14.950},{MOD1=2010_3/8},{X=6.400},{DX=13.000},{BX=8.250},{CX=5.500},{LX=24.500},{AX=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
SW
[mm]
2010 1/8
2010 1/8
R1/8
11.5
7.5
9
2010 1/4
2010 1/4
R1/4
13.5
11.0
12
2010 3/8
2010 3/8
R3/8
15.5
11.5
14
2010 1/2
2010 1/2
R1/2
16.0
14.0
16
2010 3/4
2010 3/4
R13/4
19.0
16.0
25
2010 1
2010 1
R1
23.0
17.0
30
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D