目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
2003...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
管道接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori/mod_2003.prj},{NB=2003 1/4},{IDNR=},{MOD=2003 1/4},{B=G1/4},{H=11.0},{M=23.0},{SW=14},{NDMB=13.157},{KDMB=11.445},{INFO=Infotext},{MOD1=2003_1/4},{DX=13.000},{BX=16.500},{MX=13.500},{CX=0.300},{RX=8.500},{MX1=11.000},{GX=11.000},{HX=8.250},{EX=20.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
M
[mm]
SW
[mm]
2003 1/8
2003 1/8
G1/8
19.0
12
2003 1/4
2003 1/4
G1/4
23.0
14
2003 3/8
2003 3/8
G3/8
25.0
16
2003 1/2
2003 1/2
G1/2
31.5
20
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D