目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
5055...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快速管接头
5000系列快速管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/giunti_ad_innesto_rapido/giunti_ad_innesto_rapido/mod_5055_asmtab.prj},{NB=5055 6/4(0)},{IDNR=},{MOD=5055 6/4},{TUBE=6/4},{PHY=5},{C1=3},{D=17},{I=29},{L=58.0},{M=20.5},{MAX=0},{SW=14},{SW1=12},{SW2=14},{INFO=Infotext},{A1=G1/8},{A1NDM=9.728},{A1KDM=8.566},{H=23},{D1=13.850},{MAX1=10},{D2=13.000},{D3X=0.350},{D4=13.850},{D5X=0.250},{HX=1.500},{H1=1.000},{H2=4.000},{H3=5.000},{H4=4.000},{H5=1.000},{H6=2.000},{SWX=8.500},{SWX1=4.000},{X=7.700},{MODX=5055_6/4},{PPATH=mod_5055_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube
ⁿ/ₐ
PHY
缸径
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
5055 6/4
5055 6/4
6/4
5
3
17
29
58.0
20.5
14
12
14
5055 8/6
5055 8/6
8/6
5
5
17
29
58.0
20.5
17
14
17
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D