目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
杆锁紧螺母 Mod.U
Camozzi
气动执行元件
ISO标准气缸
63系列气缸 端锁
附件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_a_norma_e_cilindri_standard/cilindri_serie_63_endlock/accessori/dado_stelo_mod_u_.prj},{NB=U-40_(40)},{MOD=U-40},{PHY=40},{D=M12x1.25},{M=7},{SW=19},{INFO=Infotext},{DNDM=12.0},{P=1.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
D
ⁿ/ₐ
M
[mm]
SW
[mm]
U-25-32
U-25-32
25-32
M10x1.25
6
17
U-40
U-40
40
M12x1.25
7
19
U-50-63
U-50-63
50-63
M16x1.5
8
24
U-80-100
U-80-100
80-100
M20x1.5
9
30
U-41-125
U-41-125
125
M27x2
12
41
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D